配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
型号: 09 67 000 7266
DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;L500
DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;L500

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 7266
DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;L500
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
产品详情
标识
  • 类别 Contacts
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Standard
  • 插针类型 Crimp contact
版本
  • 接线方式 Crimp termination
  • 公母类型 Female
  • 制造过程 Stamped contacts
  • 包装内容
    500 pieces on a reel
    Unrolling left
技术参数
  • 导体截面积 0.09 ... 0.25 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • 线芯外径 ≤1.02 mm
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 剥线长度 2.5 ... 3 mm
  • 性能等级
    1
    acc. to CECC 75301-802
材料特性
  • 材料(插针) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 111.933 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140086869
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较