配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
5
型号: 09 67 009 4754
DSUB SV FE TSDP STR 09P AU3
DSUB SV FE TSDP STR 09P AU3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀锡
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 67 009 4754
DSUB SV FE TSDP STR 09P AU3
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
5
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Standard
  • Element Kontaktdon
  • Kontaktbeskrivning
    Svarvad
    Rak
Version
  • Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
  • Kön Hona
  • Storlek D-Sub 1
  • Förbindningstyp
    Moderkort till dotterkort
    Mezzanin
  • Antal kontakter 9
  • Förbindningslängd 5,8 mm
  • Kretskortsfixering Utan kortlås
  • Låsningstyp Fästfläns med genomföringshål Ø 3,1 mm
Tekniska egenskaper
  • Avstånd mellan rader 2,84 mm
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,74 mm
  • Flänshöjd 6,5 mm
  • Märkström ‌ 7,5 A
  • Fritt avstånd ≥ 1 mm
  • Krypavstånd ≥ 1 mm
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 30 N
  • Urtagningskraft
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Prestandanivå 3
  • Matningscykler ≥ 50
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Kretskortstjocklek ≥1.6 mm
  • Installationshöjd ‌ 5.4 mm
  • Hot plugging
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:钢、镀锡
  • Färg (kontaktinsats)
  • Material (kontakter) 铜合金
  • Yta (kontakter) 镍表面镀贵金属
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS undantag 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen
  • REACH SVHC ämnen
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 50
  • Nettovikt 8,15 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140089549
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469