配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
5
型号: 09 67 037 4754
DSUB STRAIGHT FEMALE TURNED
DSUB STRAIGHT FEMALE TURNED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀锡
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 67 037 4754
DSUB STRAIGHT FEMALE TURNED
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
5
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 표준형
  • 요소 커넥터
  • 접점 설명
    역전식
    직선형
버전
  • 터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 규격 D-Sub 4
  • 연결 유형
    마더보드와 도터보드 연결
    메자닌
  • 컨택트핀 개수 37
  • 터미네이션 길이 5.8 mm
  • PCB 고정 보드 잠금장치 미적용
  • 잠금 유형 피드 스루 구멍 포함 고정용 플랜지 Ø 3.1 mm
기술적 특성
  • 열간 간격 2.84 mm
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.76 mm
  • 플랜지 높이 6.5 mm
  • 정격 전류 ‌ 7.5 A
  • 기중 거리 ≥ 1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1 mm
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 123 N
  • 철수 포스
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • 성능 레벨 3
  • 체결 주기 ≥ 50
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ≥1.6 mm
  • 설치 높이 ‌ 5.4 mm
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    열가소성 수지, 유리섬유 충전 (PBTP)
    쉘: 강철, 주석 도금
  • 컬러 (인서트) 흰색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) Ni 귀금속 도금
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 25
  • 총 중량 14.2 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140092945
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469