登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Sistema de cableado
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
9
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
...
Conectores de placa a placa de circuitos
Terminación de placa madre a tarjeta hija
09 56 262 5812
型号: 09 56 262 5812
DSUB HD MA RA 26P S4 4-40 NUT AND B-LOCK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 26
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 262 5812
DSUB HD MA RA 26P S4 4-40 NUT AND B-LOCK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
D-Sub
Identificación
High Density
Elemento
Conector
Descripción del contacto
Estampado
En ángulo
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura por ondas
Tipo
Macho
Tamaño
D-Sub 2
Número de contactos
26
Fijación de placas de circuitos impresos
Con seguros de placa
Tipo de bloqueo
Brida de fijación con rosca 4-40 UNC
Características técnicas
Distancia entre filas
1,98 mm
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2,29 mm
Corriente nominal
2 A
Distancia de separación
≥ 1 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 1 mm
Resistencia de aislamiento
> 5 x 10
9
Ω
Resistencia de contacto
< 25 mΩ
Par de apriete
≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Nivel de desempeño
NM 30 (S4)
1
Ciclos de conexión
≥ 500
Voltaje de prueba U
r.m.s.
1 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosor de placa de circuitos impresos
1,6 mm
Altura de instalación
6,3 mm
Hot plugging
No
Propiedades del material
Material (inserto)
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
Carcasa: acero, niquelado
Color (inserto)
Negro
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Grosor de capa
≥ 0,76 µm
Grosor de capa
≥ 30 µinch
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
DIN 41652
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
11,873 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140071636
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05