配套产品
配套产品
Tools
3
Accessories
4
型号: 09 67 009 0573
DSUB IDC HOOD 09P GREY TINSCR
DSUB IDC HOOD 09P GREY TINSCR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
带屏蔽板, 可锁定盖子
尺寸: D-Sub 1
用于滚花螺栓
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 67 009 0573
DSUB IDC HOOD 09P GREY TINSCR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
Accessories
4
产品详情
Identifikation
  • Kategori 上売/底座
  • Serier D-Sub
  • Type af kappe/hus 底座外壳
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
    带屏蔽板
    可锁定盖子
Version
  • Størrelse D-Sub 1
  • Afskærmning 屏蔽
  • Version 边出线
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x
  • Kabelfastgørelse 电缆紧固夹
  • Låsetype 用于滚花螺栓
  • 2 dele
  • Kan skilles ad
  • Detaljer
    单独订购滚花螺栓。
    用于3 TE (15.24 mm)的封装密度
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
    ‌0.4 Nm 电缆夹螺钉
  • Omgivelsestemperatur -30 ... +100 °C
  • Kabeldiameter 4 ... 8 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 颜色(上売/底座) RAL 7032(卵石灰)
  • 长度 38.15 mm
  • 宽度 31.3 mm
  • 高度 14.8 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 30
  • Nettovægt 22.722 g
  • Oprindelsesland 德国
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140089327
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416