电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 037 0573
型号: 09 67 037 0573
DSUB IDC HOODS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带屏蔽板, 可锁定盖子
尺寸: D-Sub 4
用于滚花螺栓
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 67 037 0573
DSUB IDC HOODS
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
上売/底座
系列
D-Sub
上壳/底座类型
底座外壳
上壳/底座介绍
带屏蔽板
可锁定盖子
版本
尺寸
D-Sub 4
屏蔽
屏蔽
版本
边出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x
电缆固定
电缆紧固夹
锁定类型
用于滚花螺栓
2 个组件
有
可分离
有
详细资料
单独订购滚花螺栓。
用于3 TE (15.24 mm)的封装密度
技术参数
拧紧力矩
0.4 Nm 锁止螺钉
0.4 Nm 电缆夹螺钉
环境温度
-30 ... +100 °C
电缆直径
5 ... 11 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
颜色(上売/底座)
RAL 7032(卵石灰)
长度
41.15 mm
宽度
69.8 mm
高度
15 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
30
净重
44.833 g
原产国
越南
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140092761
eCl@ss
27440213 D-Sub 防护罩
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found