配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
型号: 09 67 000 8166
DSUB-ME-CR-KON.AWG20-24;AFS1;L500
DSUB-ME-CR-KON.AWG20-24;AFS1;L500

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 8166
DSUB-ME-CR-KON.AWG20-24;AFS1;L500
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 D-Sub
  • 标识 标准
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 制造过程 冲压针
  • 包装内容
    500根/卷
    左展开
技术参数
  • 导体截面积 0.25 ... 0.52 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • 线芯外径 ≤1.52 mm
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 剥线长度 2.5 ... 3 mm
  • 性能等级
    1
    符合 CECC 75301-802 标准
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 105.5 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140087040
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522