Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
5
Tools
2
Part Number: 09 67 000 7146
DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS1;LR10.000
DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS1;LR10.000

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Contato de crimpagem
Macho
Liga de cobre
Seção transversal do condutor: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Notes
Compare
Free Sample
Part Number: 09 67 000 7146
DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS1;LR10.000
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
5
Tools
2
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série D-Sub
  • Identificação Padrão
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Processo de fabricação Contatos estampados
  • Conteúdo da embalagem
    10000 peças em rolo
    Desenrolamento à esquerda reverso
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,09 ... 0,25 mm²
  • Seção transversal do condutor AWG 28 ... AWG 24
  • Diâmetro externo do fio ≤1,02 mm
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Comprimento de decapagem 2,5 ... 3 mm
  • Nível de desempenho
    1
    conforme CECC 75301-802
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 0,18 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140086654
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare