登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
8
Custodie
4
没有可用数据
eShop
...
Serie
D-Sub
09 67 025 5615 050
型号: 09 67 025 5615 050
DSUB SOLDER CUP MALE TURNED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀锡
白
插针: 25
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀金
注释
比较
型号: 09 67 025 5615 050
DSUB SOLDER CUP MALE TURNED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
8
上売/底座
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
连接器
Serie
D-Sub
Identificazione
标准
Elemento
连接器
Descrizione del contatto
车削
直式
Versione
Collegamento
Solder cup termination
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Male
Taglia
D-Sub 3
Tipologia di collegamento
PCB to cable
Cable to cable
Numero di poli
25
Tipi di aggancio
Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0.5 mm²
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 20
Corrente d'esercizio
7.5 A
Distanza di scarica in aria
≥ 1 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 1 mm
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Resistenza di contatto
≤ 10 mΩ
Lunghezza di spellatura
2.5 ... 3 mm
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Forza di inserzione
≤ 83 N
Forza di prelievo
≥ 7.8 N
≤ 56 N
Classe di lavoro
NM 30 (S4)
1
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Tensione di prova U
r.m.s.
1 kV
Hot plugging
無
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
熱塑性樹脂,玻璃纖維填充(PBTP)
外殼:鋼、鍍錫
Colore (inserto)
白
Materiale (contatti)
銅合金
Finitura superficiale (contatti)
鎳表面鍍金
Spessore strati
≥ 0.76 µm
Spessore strati
≥ 30 µinch
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
符合豁免標準
esenzioni RoHS
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
Stato ELV
符合豁免標準
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
有
Sostanze REACH SVHC
鉛
Codice ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
鉛
鎳
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R26
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
50
Peso netto
10.62 g
Paese di origine
德国
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140092051
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found