Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
3
Accessories
5
Part Number: 09 66 156 7613
DSUB SVFE SSDPANG73-25409PPL3GCSLK4-40HT
DSUB SVFE SSDPANG73-25409PPL3GCSLK4-40HT

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector
Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Corrente Nominal: ‌6.5 A
Fêmea
Tamanho: D-Sub 1
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PCT), Concha: aço, niquelado
Cinza
Contatos: 9
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni
Notes
Compare
Part Number: 09 66 156 7613
DSUB SVFE SSDPANG73-25409PPL3GCSLK4-40HT
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
3
Accessories
5
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Identificação Padrão
  • Elemento Conector
  • Descrição do contato
    Estampado
    Angular
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (THR)
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho D-Sub 1
  • Tipo de conexão Placa-mãe para placa-filha
  • Número de Pólos 9
  • Comprimento de terminal 2,9 mm
  • Fixação do PCB Com travas de placa
  • Tipo de trava Mesa de fixação com trava roscada 4-40 UNC
Características técnicas
  • Distância entre fileiras 2,54 mm
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,74 mm
  • Corrente Nominal ‌ 6,5 A
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto ≤0,4 Nm Parafuso de travamento
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 15 s)
  • Força de inserção ≤ 30 N
  • Força de retirada
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Nível de desempenho 3
  • Ciclos de conexão ≥ 50
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação II (400 ≤ CTI < 600)
  • Espessura do PCB ≥1,6 mm
  • Altura de instalação ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PCT)
    Concha: aço, niquelado
  • Cor (inserto) Cinza
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 9,86 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140081239
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare