登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
5
没有可用数据
eShop
Device connectivity
connettori da PCB
...
Connettori scheda-scheda
Collegamento della scheda di espansione
09 66 157 6613
型号: 09 66 157 6613
DSUB SVFE SSDPANG73-28409PPL2GCSLK4-40HT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT), 外壳:钢、镀镍
灰色
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 66 157 6613
DSUB SVFE SSDPANG73-28409PPL2GCSLK4-40HT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
D-Sub
Identificazione
Standard
Elemento
Corpo connettore
Descrizione del contatto
Stampati
Angolato
Versione
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda (THR)
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Taglia
D-Sub 1
Tipologia di collegamento
Scheda madre a scheda figlia
Numero di poli
9
Lunghezza del collegamento
2,9 mm
Fissaggio PCB
Con aggancio per scheda
Tipi di aggancio
Flangia di fissaggio con inserti filettati 4-40 UNC
Dettagli tecnici
Distanza tra le file
2,84 mm
Spazio di contatto (lato cavi)
2,74 mm
Corrente d'esercizio
6,5 A
Distanza di scarica in aria
≥ 1 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 1 mm
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Resistenza di contatto
≤ 10 mΩ
Coppia di serraggio
≤0,4 Nm Aggancio a vite
Temperatura massima
-55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 15 s)
Forza di inserzione
≤ 30 N
Forza di prelievo
≥ 3,3 N
≤ 20 N
Classe di lavoro
2
secondo CECC 75301-802
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 250
Tensione di prova U
r.m.s.
1 kV
Gruppo di isolamento
II (400 ≤ CTI < 600)
Spessore PCB
≥1,6 mm
Altezza di installazione
7,3 mm
Hot plugging
No
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Resina termoplastica rinforzata in fibra di vetro (PCT)
Custodia: acciaio nichelato
Colore (inserto)
Grigio
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Metallo nobile su Ni
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Codice ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R26
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
DIN 41652
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
100
Peso netto
19,1 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140081284
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05