配套产品
配套产品
型号: 09 67 000 9907
DSUB ACC.SPRING LATCH 09P-50P
DSUB ACC.SPRING LATCH 09P-50P

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁扣
抗腐蚀钢
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 9907
DSUB ACC.SPRING LATCH 09P-50P
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier D-Sub
  • Type af tilbehør Låsepal
Version
  • Detaljer Bestil 2 stk. til én konnektor.
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Korrosionsbestandigt stål
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 0,006 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140087347
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400