配套产品
配套产品
饰品
2
型号: 61 06 000 3190 00
Dual USB Charger 24V/5V 1x2,4A 1x3,0A
Dual USB Charger 24V/5V 1x2,4A 1x3,0A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
装载套
USB
连接方式: A型插座, C型插座
注释
比较
型号: 61 06 000 3190 00
Dual USB Charger 24V/5V 1x2,4A 1x3,0A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-port
  • Eleman Şarj seti
  • Teknik özellikler USB
Sürüm
  • Bağlantı türü
    Tip A jak
    Tip C jak
  • Sabitleme Kapak plakalarına vidalanabilir
Teknik özellikler
  • Çıkış akımı
    ‌2,4 A Tip A
    ‌3 A Tip C
  • Giriş gerilimi 15 ... 31,2 V DC
  • Çıkış voltajı 5 V DC ±0,25 ‌
  • İşletme sıcaklığı -40 ... +70 °C
  • Depolama sıcaklığı -40 ... +80 °C
  • Eşleşme döngüsü
    ≥ 1.500
    ≥ 10.000
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Poliamid (PA)
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Siyah
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    EN 50155
    IEC 61373
    EN 60077-1
    EN 45545-2
    EN 60068-2
    EN 50121-3-2
    EN 61000-6-3
    EN 61000-6-4
    EBA EMV06
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 25
  • Net ağırlık 49,9 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85369095
  • GTIN 5713140321502
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • UNSPSC 24.0 43202222
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
Instruction Leaflett
下载设置
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较