Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 61 06 000 3355
Dual USB Charger counter nut
Dual USB Charger counter nut

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kontermutter
M30
Außendurchmesser: ‌36 mm
Polyamid (PA)
schwarz
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 61 06 000 3355
Dual USB Charger counter nut
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe har-port
  • Zubehörtyp Kontermutter
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +80 °C
  • Lagertemperatur -40 ... +80 °C
  • Verschraubungsgröße M30
  • Außendurchmesser ‌ 36 mm
  • Dicke ‌ 4 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Polyamid (PA)
  • Farbe Zubehör schwarz
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 39269097
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen