Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
设备端 / 面板馈通
167
Objednací číslo: 09 48 868 6572 060
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 6,0m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 6,0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 6 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 868 6572 060
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 6,0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
设备端 / 面板馈通
167
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 Systémová kabeláž
  • 系列 RJ45
  • 原件 Osazené kabely
  • 规格 Předosazené na obou stranách
  • 连接器1 HARTING DualBoot RJ45
  • 连接器2 HARTING DualBoot RJ45
  • 电缆类别 Měděný kabel (kruhový)
版本
  • 电缆长度 6 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4× 2 kroucená dvoulinka
技术参数
  • 传输特性 Kat. 5e Třída D do 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 极限温度
    -25 ... +60 °C Bez pohybu
    ‌0 ... +50 °C v pohybu
材料特性
  • 材料(电缆) FRNC (LSZH)
  • 颜色(电缆) Zelená
Specifikace a schválení
  • 规格
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EI
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 255 g
  • 原产国 Lotyšsko
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140881976
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte