配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
型号: 09 48 868 6569 100
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e grey 10m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e grey 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 48 868 6569 100
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e grey 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konnektör 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 10 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2 bükümlü çift
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5e 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması ‌0 ... +60 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) FRNC (LSZH)
  • Renk (kablo) Gri
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Önerme 65 madde İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 401 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140253520
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609