11
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 06 215 2891
型号: 09 06 215 2891
DIN-Power H015FS7,0C1-1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 15 A
插针: 15
直式
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 带护罩编号, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 215 2891
DIN-Power H015FS7,0C1-1
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
DIN 41612
Identifiering
Typ H15
Element
Honkontakdon
Kontaktbeskrivning
Rak
Version
Förbindningsmetod
Våglödningsförbindning
Förbindningstyp
Moderkort till dotterkort
Mezzanin
PCB till kabel
Antal kontakter
15
Kontaktkonfiguration
Rad d, positioner 6, 10, ... , 26, 30 och rad z, positioner 4, 8, ... , 28, 32
Förbindningslängd
7 mm
Kodning
Höljeskodning
D20 kodning
Kretskortsfixering
Med fästfläns
Tekniska egenskaper
Kontaktdelning (förbindningssida)
10,16 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
6,5 mm
10,16 mm
Märkström
15 A
Märkström
Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd
≥ 4,5 mm
Krypavstånd
≥ 8 mm
Isoleringsmotstånd
>10
12
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 8 mΩ
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C
Isättningskraft
≤ 90 N
Urtagningskraft
≤ 90 N
Prestandanivå
1
enligt IEC 60603-2
Matningscykler
≥ 500
Testspänning U
r.m.s.
3.1 kV
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Au över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R26
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Järnvägsklassificering
F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Kommersiella data
Förpackningsmått
20
Nettovikt
14,78 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140012868
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found