配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
2
型号: 09 73 232 6801
DIN R32 F/W DOUBLE SIDED SOLDER
DIN R32 F/W DOUBLE SIDED SOLDER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 32
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 73 232 6801
DIN R32 F/W DOUBLE SIDED SOLDER
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria DIN 41612
  • Identificare Tip R
  • Element Conector mamă
  • Descrierea contactului Unghiular
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în val
  • Tip conexiune
    Placa de bază la placa fiică
    Card de extensie
  • Număr de contacte 32
  • Configuraţie contact Rândurile a şi c, poziţiile 2, 4, ... , 30, 32
  • Lungime terminaţie 3 mm
  • Codificare
    Codificare cu pierderea contactelor
    Codificare laterală
  • Fixare PCB Cu flanşă de fixare
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 3
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,54 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 2,54 mm
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Curent nominal Curent nominal măsurat la 20 °C, vezi curba de depreciere pentru detalii
  • Distanţă în aer ≥ 1,2 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1,2 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1012 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 30 N
  • Forţă de extragere ≤ 20 N
  • Nivel de performanţă
    2
    conf. cu IEC 60603-2
  • Cicluri de cuplare ≥ 400
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nu
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F4/I3 conf. cu NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Masă netă 12,15 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140104051
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较