登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Tools
2
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori da PCB
...
Connettori scheda-scheda
Collegamento scheda madre-scheda figlia
09 06 331 6924
型号: 09 06 331 6924
DIN-Power MH24+7FS-3,0C1-V2-clip
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6, 15
插针: 31
弯式
铜合金
贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 06 331 6924
DIN-Power MH24+7FS-3,0C1-V2-clip
注释
比较
在配置器中加载
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
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
DIN 41612
Identificare
Type MH 24+7
Element
Male connector
Descrierea contactului
Angled
Versiune
Metoda de terminaţie
Wave soldering termination
Tip conexiune
Motherboard to daughtercard
PCB to cable
Număr de contacte
31
Număr contacte de semnal
24
Număr contacte de putere
7
Configuraţie contact
Rows z, d and b, positions 2, 4, ... , 14, 16 and row z, positions 20, 24, 28, 32 and row d, positions 22, 26, 30
Contact de ghidare pe poziţie
z2
z32
Codificare
Hole coding
Shroud coding
Coding with loss of contacts
D20 coding
Fixare PCB
With fixing flange
With snap-in clip
Caracteristici tehnice
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2.54 mm
5.08 mm
Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
3.81 mm
5.08 mm
Curent nominal
6 A
15 A
Curent nominal
Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
Curent nominal (semnal)
6 A
Curent nominal (putere)
15 A
Distanţă în aer
≥ 1.6 mm
≥ 4.5 mm
Distanţa în izolator
≥ 3 mm
≥ 8 mm
Rezistenţă izolaţie
>10
12
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 15 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Forţă de inserţie
≤ 85 N
Forţă de extragere
≤ 85 N
Nivel de performanţă
2
acc. to IEC 60603-2
Cicluri de cuplare
≥ 400
Tensiune de test U
r.m.s.
1.55 kV (contact-contact)
1.55 kV (contact-ground)
3.1 kV (contact-contact)
3.1 kV (contact-ground)
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosime PCB
1.6 mm ±0.2
Hot plugging
No
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Culoare (inserţie)
RAL 7032 (pebble grey)
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Noble metal Mating side, signal contacts
Silver plated Mating side, power contacts
Sn over Ni Termination side, signal contacts
Sn over Ni Termination side, power contacts
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R26
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60603-2 (complementary)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Clasificare feroviară
F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
20
Masă netă
25.86 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140014091
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
下载
Connectors DIN 41 612