Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 61 88 720 0006 1000
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 10,0m
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 10,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Oil resistant, Halogen-free, Silicone-free
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 61 88 720 0006 1000
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 10,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identification
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 LP 14 pôles
  • Connecteur 2
    M16
    Femelle
    12 pôles
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble
    Résistant à l'huile
    sans halogène
    Sans silicone
  • Caractéristiques
    Grande souplesse
    Compatible chaîne porte-câbles
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Structure du conducteur 6x 2x 0,25 mm²
  • Applications pour le raccordement d'encodeurs
Donnés liées au raccordement
  • Tension nominale 60 V DC
Données techniques
  • Limite de température
    -20 ... +80 °C indifférent
    -20 ... +80 °C enlevé
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Gris
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60332-1 Ininflammabilité
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140275386
  • eCl@ss 27060307 Câble bus
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare