登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
고객맞춤형 솔루션
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Dunker EC 드라이브용 연결 케이블
61 88 720 0006 2000
型号: 61 88 720 0006 2000
Encodercbl. M16 Dunker 400/600W 20,0m HD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0006 2000
Encodercbl. M16 Dunker 400/600W 20,0m HD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
LP 14 핀
커넥터 2
M16
암형
12 핀
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
케이블 설명
내유성
할로겐프리
실리콘 미포함
특징
고도의 유연성
드래그 체인 호환 가능
버전
케이블 길이
20 m
코어 구조
6x 2x 0.25 mm²
응용 분야
엔코더 연결 지원
터미네이션 데이터
공칭 전압
60 V DC
기술적 특성
제한 온도
-20 ... +80 °C 움직이지 않음
-20 ... +80 °C 이동됨
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
컬러 (케이블)
회색
상세명세 및 승인
사양
IEC 60332-1 난연성
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
독일
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140675032
eCl@ss
27,060,307.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600