Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 61 88 720 0006 0500
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 5,0m
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 5,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Rezistent la ulei, Fără halogeni, Fără silicon
Lungimea cablului: 5 m
Note
Comparați
Număr articol: 61 88 720 0006 0500
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 5,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
标识
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 LP 14 针
  • 连接器2
    M16
    母头
    12 针
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    防油
    无卤素
    无硅
  • 特点
    高度灵活性
    兼容拖动链
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯结构 6x 2x 0.25 mm²
  • 应用领域 用于编码器连接
接线数据
  • 额定电压 60 V DC
技术参数
  • 极限温度
    -20 ... +80 °C 未移动
    -20 ... +80 °C 已移动
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 灰色
规格和认证
  • 规格 IEC 60332-1 阻燃性
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140275379
  • eCl@ss 27060307 总线电缆
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați