登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Soluţii personalizate
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Cabluri de conexiune pentru acţionări ebm-papst EC
61 88 720 0015 0300
型号: 61 88 720 0015 0300
Encodercbl. Papst LPEn2 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0015 0300
Encodercbl. Papst LPEn2 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
LP 14 pini
Conector 2
M12
Mamă
12 pini
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
Rezistenţă mare la ulei
Fără silicon
Caracteristici
Torsadat
Versiune
Lungimea cablului
3 m
Structură miez
6x 2x 0,34 mm²
Domeniu de utilizare
pentru conexiune codificator
Date terminaţie
Tensiune nominală
60 V DC
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-20 ... +80 °C nemişcat
-5 ... +80 °C deplasat
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
Gri
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60332-1 Întârzierea flăcării
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140274648
eCl@ss
27.060.307,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600