配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0015 0500
Encodercbl. Papst LPEn2 5,0m
Encodercbl. Papst LPEn2 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0015 0500
Encodercbl. Papst LPEn2 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 LP 14 poler
  • Konnektor 2
    M12
    Hun
    12 poler
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet
    Stort set oliebestandig
    Silikonefri
  • Funktioner Flertrådet
Version
  • Kabellængde 5 m
  • Ledningsstruktur 6 x 2 x 0,34 mm²
  • Anvendelsesområde til tilslutning af indkoder
Termineringsdata
  • Nominel spænding 60 V DC
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur
    -20 ... +80 °C uberørt
    -5 ... +80 °C flyttet
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Grå
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60332-1 Flammehæmmende
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140274655
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较