Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 33 04 411 0010 003
FO-BH-D 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 1,0m
FO-BH-D 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 1,0m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
FO cable, Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Multimode, Cable length: 1 m, Diameter: 3 mm
Notes
Compare
Osanumero: 33 04 411 0010 003
FO-BH-D 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Expanded beam
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 Expanded beam 4 channels
  • Connector 2 2x LC duplex
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Multimode
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of fibres 4
  • Fiber type 2x 2G50/125 OM3
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Cable diameter 3 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium
  • Colour (hood/housing) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Lead
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP number 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 140 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140271036
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare