Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 33 04 411 0100 023
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 10,0m
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 10,0m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
(FO) Glasvezeloptiek-kabel
Multimodus
Kabellengte: 10 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 33 04 411 0100 023
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 10,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    连接器2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Expanded beam
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 Expanded beam 4 kanalen
  • Connector 2 2x LC duplex
  • Type kabel (FO) Glasvezeloptiek-kabel
  • Beschrijving van de kabel Multimodus
Versie
  • Kabellengte 10 m
  • Aantal vezels 4
  • Vezeltype 2x 2G50/125 OM3
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP68
  • Kabeldiameter 3 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium
  • Kleur (kap/behuizing) Zwart
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen
    Lood
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP-nummer 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 386,75 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85447000
  • GTIN 5713140801899
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare