配套产品
配套产品
型号: 33 04 411 0010 024
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xSCdx, 1,0m
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xSCdx, 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 04 411 0010 024
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xSCdx, 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Expanded beam
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 Expanded beam 4 canais
  • Conector 2 SC duplex
  • Tipo de cabo Cabo FO
  • Descrição do cabo Multimodo
Versão
  • Comprimento do cabo 1 m
  • Número de fibras 4
  • Tipo de fibra 2x 2G50/125 OM3
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP68
  • Diâmetro do cabo 3 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC
    Fio
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Número ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85447000
  • GTIN 5713140271128
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600