配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
9
型号: 33 01 241 0250 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 25.0m
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 25.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0250 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 25.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
9
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 LC duplex
  • Conector 2 LC duplex
  • Tipo de cabo Cabo FO
  • Descrição do cabo Modo simples
Versão
  • Comprimento do cabo 25 m
  • Número de fibras 2
  • Tipo de fibra 2E9/125 G657.A1
Características técnicas
  • Diâmetro do cabo 5,17 mm
Propriedades do material
  • Cor (cabo) Amarelo
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Número ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 433 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85447000
  • GTIN 5713140149793
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326