Serie
HARTING PushPull
33 61 431 0110 002
型号: 33 61 431 0110 002
FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 11m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 11 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0110 002
FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 11m
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
Tipo de cable
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
Conector 1
PushPull2 v4 MM overmolded
Conector 2
LCdx MM
标识
类别
系统布线
系列
HARTING PushPull (V4)
标识
Industrial Fibre Optic
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING PushPull (V4)
连接器2
LC duplex
电缆类别
光缆
电缆介绍
多模
一体成型
版本
电缆长度
11 m
芯结构
50 / 125 µm
技术参数
极限温度
-40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP68
电缆直径
6.5 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
包装尺寸
1
净重
79 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140271272
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found