登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serie
HARTING PushPull
33 61 431 0140 001
型号: 33 61 431 0140 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 14m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型
电缆长度: 14 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0140 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 14m
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
Type of cable
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Connector 1
PushPull2 v4 SM overmolded
Connector 2
LCdx SM
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
HARTING PushPull (V4)
Identificatie
Industrial Fibre Optic
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
HARTING PushPull (V4)
Connector 2
LC duplex
Type kabel
(FO) Glasvezeloptiek-kabel
Beschrijving van de kabel
Singlemode
Omgespoten
Versie
Kabellengte
14 m
Kernstructuur
9 / 125 µm
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP68
Kabeldiameter
6,5 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Thermoplastisch
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
79 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140271845
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found