製品シリーズ
HARTING PushPull
33 61 431 0200 001
型号: 33 61 431 0200 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0200 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 20m
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
ケーブルタイプ
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
コネクタ 1
PushPull2 v4 SM overmolded
コネクタ 2
LCdx SM
名称
カテゴリ
系统布线
製品シリーズ
HARTING PushPull (V4)
名称
Industrial Fibre Optic
エレメント
电缆组装
仕様
两端预接
コネクタ 1
HARTING PushPull (V4)
コネクタ 2
LC duplex
ケーブルタイプ
光缆
ケーブルの説明
单模
一体成型
版本
ケーブル長さ
20 m
芯结构
9 / 125 µm
技术参数
极限温度
-40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP68
电缆直径
6.5 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
79 g
原産国
捷克
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140271869
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found