HARTING PushPull
33 61 221 0600 002
型号: 33 61 221 0600 002
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 60m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 60 m
注释
比较
型号: 33 61 221 0600 002
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 60m
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
Kabeltyp
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
Złącze 1
PushPull2 v4 MM overmolded
Złącze 2
PushPull2 v4 MM overmolded
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
HARTING PushPull (V4)
Identyfikacja
Industrial Fibre Optic
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
HARTING PushPull (V4)
Złącze 2
HARTING PushPull (V4)
Typ przewodu
Kabel FO
Opis przewodu
Tryb wielomodowy
Zalewane
Wersja
Długość kabla
60 m
Konstrukcja rdzenia
50 / 125 µm
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP68
Średnica przewodu
6,5 mm
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Tworzywo termoplastyczne
Materiał (przewodu)
PUR (poliuretan)
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
79 g
Kraj pochodzenia
Czechy
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140261143
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity