Seri
HARTING PushPull
33 61 221 0090 003
型号: 33 61 221 0090 003
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 9m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 9 m
注释
比较
型号: 33 61 221 0090 003
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 9m
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
Type of cable
LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC
Connector 1
PushPull2 v4 MM overmolded
Connector 2
PushPull2 v4 MM overmolded
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
HARTING PushPull (V4)
Tanımlama
Industrial Fibre Optic
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
HARTING PushPull (V4)
Konnektör 2
HARTING PushPull (V4)
Kablo tipi
FO kablo
Kablonun açıklaması
Çok modlu
Çoklu kalıplanmış
Sürüm
Kablo uzunluğu
9 m
Damar yapısı
62,5 / 125 µm
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +85 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP68
Kablo Çapı
6,5 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Termoplastik
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4)
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
79 g
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85447000
GTIN
5713140261273
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found