登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
HARTING PushPull
33 61 431 0100 006
型号: 33 61 431 0100 006
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0100 006
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 10m
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
Kábeltípus
LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC
1. csatlakozó
PushPull2 v4 MM overmolded
2. csatlakozó
SCdx MM
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
HARTING PushPull (V4)
Azonosítás
Industrial Fibre Optic
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
HARTING PushPull (V4)
2. csatlakozó
SC duplex
Kábeltípus
FO kábel
A kábel leírása
Multimódusú
Fröccsöntött
Verzió
Kábelhossz
10 m
Magfelépítés
62,5 / 125 µm
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP68
Kábel átmérője
6,5 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Hőre lágyuló műanyag
Anyag (kábel)
PUR (poliuretán)
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Nikkel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-3-106 4. változat (V4)
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
79 g
Származási ország
Csehország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140272347
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found