配套产品
配套产品
型号: 33 61 431 0120 006
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 12m
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 12m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 12 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0120 006
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 12m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori 系统布线
  • Serier HARTING PushPull (V4)
  • Identifikation Industrial Fibre Optic
  • Element 电缆组装
  • Specifikation 两端预接
  • Konnektor 1 HARTING PushPull (V4)
  • Konnektor 2 SC 双芯
  • Kabeltype 光缆
  • Beskrivelse af kablet
    多模
    一体成型
Version
  • Kabellængde 12 m
  • Ledningsstruktur 62.5 / 125 µm
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP68
  • Kabeldiameter 6.5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 79 g
  • Oprindelsesland 捷克
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140272361
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600