配套产品
配套产品
型号: 33 01 412 1000 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 10.0m
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 10.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 01 412 1000 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 10.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 SC-dupleks
  • Konnektor 2 2x ST
  • Kabeltype FO-kabel
  • Beskrivelse af kablet Multimode
Version
  • Kabellængde 10 m
  • Antal fibre 2
  • Fibertype 2G50/125 OM3
Tekniske egenskaber
  • Kabeldiameter 5,17 mm
Materialeegenskaber
  • Farve (kabel) Lyseblå
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP-nummer 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 185,6 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140271005
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较