Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 01 412 0600 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 6.0m
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 6.0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
FO kábel
Multimódusú
Kábelhossz: 6 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 01 412 0600 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 6.0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó SC duplex
  • 2. csatlakozó 2x ST
  • Kábeltípus FO kábel
  • A kábel leírása Multimódusú
Verzió
  • Kábelhossz 6 m
  • Optikai szálak száma 2
  • Optikai száltípus 2G50/125 OM3
Műszaki jellemzők
  • Kábel átmérője 5,17 mm
Anyag tulajdonságai
  • Színes (kábel) Világoskék
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP szám 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85447000
  • GTIN 5713140270961
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás