Data
光纤 系统布线
33 01 412 0200 007
型号: 33 01 412 0200 007
FO CA SCdx-2xST 9/125 G657.A1, 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 01 412 0200 007
FO CA SCdx-2xST 9/125 G657.A1, 2.0m
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
Type of cable
FO 9/125 IV(ZN)HH
Connector 1
SCdx SM
Connector 2
ST SM ye
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
SC-dupleks
Konnektor 2
2x ST
Kabeltype
FO-kabel
Beskrivelse af kablet
Singlemode
Version
Kabellængde
2 m
Antal fibre
2
Fibertype
2E9/125 G657.A1
Tekniske egenskaber
Kabeldiameter
5,17 mm
Materialeegenskaber
Farve (kabel)
Gul
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP-nummer
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
56 g
Oprindelsesland
Letland
Europæisk toldtarifnummer
85447000
GTIN
5713140270824
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found