配套产品
配套产品
型号: 33 53 211 0100 001
POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 10,0m
POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 10,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 53 211 0100 001
POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie 系统布线
  • Řada Han® PushPull (V14)
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    Han® PushPull (V14) 热塑性塑料
    SCRJ duplex POF
  • Konektor 2
    Han® PushPull (V14) 热塑性塑料
    SCRJ duplex POF
  • Typ kabelu 光缆
  • Popis kabelu 多模
Verze
  • Délka kabelu 10 m
  • Uspořádání vodičů 980 / 1000 µm
Technické vlastnosti
  • Průměr kabelu 8 mm
Vlastnosti materiálu
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
  • PROFINET
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 625 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85447000
  • GTIN 5713140150805
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较