Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 04 211 0250 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 25m
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 25m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
FO-kabel
Multimode
Kabellængde: 25 m
Notes
Compare
Part number: 33 04 211 0250 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 25m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Expanded beam
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 Expanded beam
  • Konnektor 2 Expanded beam
  • Kabeltype FO-kabel
  • Beskrivelse af kablet Multimode
Version
  • Kabellængde 25 m
  • Antal fibre 4
  • Fibertype 4G50/125 OM3
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP68
  • Kabeldiameter 5,5 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Aluminium
  • Farve (kappe/hus) RAL 1021 (rapsgul)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1.100 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140258778
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare