Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 04 211 0100 004
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 10m
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 10m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu FO
Unimod
Lungimea cablului: 10 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 04 211 0100 004
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 10m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Expanded beam
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 Expanded beam
  • 连接器2 Expanded beam
  • 电缆类别 光缆
  • 电缆介绍 单模
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 光纤数 4
  • 光纤类型 4E9/125 G657.A1
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP68
  • 电缆直径 5.5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
  • 颜色(上売/底座) RAL 1021(黄)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 530 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85447000
  • GTIN 5713140258914
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați