配套产品
配套产品
型号: 33 01 241 0040 007
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 4.0m
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 4.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0040 007
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 4.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 ST duplex
  • Złącze 2 ST duplex
  • Typ przewodu Kabel FO
  • Opis przewodu Tryb wielomodowy
Wersja
  • Długość kabla 4 m
  • Liczb włókien 2
  • Typ włókna 2G50/125 OM3
Charakterystyka techniczna
  • Średnica przewodu 5.17 mm
Właściwości materiału
  • Kolor (kabel) 浅蓝色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Numer ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Propozycja Kalifornijska 65 不包含
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 30 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85447000
  • GTIN 5713140149298
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326