设备端 / 面板馈通
26
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
...
Data
光纤 系统布线
33 01 241 0050 006
型号: 33 01 241 0050 006
FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0050 006
FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
26
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
FO 50/125 IV(ZN)HH
Connector 1
SCdx MM
Connector 2
SCdx MM
Identificatie
Categorie
系统布线
Element
电缆组装
Specificatie
两端预接
Connector 1
SC 双芯
Connector 2
SC 双芯
Type kabel
光缆
Beschrijving van de kabel
多模
Versie
Kabellengte
5 m
Aantal vezels
2
Vezeltype
2G50/125 OM3
Technische eigenschappen
Kabeldiameter
5.17 mm
Materiaaleigenschappen
Kleur (kabel)
浅蓝色
RoHS
符合
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
有
REACH SVHC Stoffen
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP-nummer
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
California Proposition 65 stoffen
不包含
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
104 g
Land van herkomst
拉脱维亚
Europees douanetariefnummer
85447000
GTIN
5713140249332
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling