配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
21
型号: 33 01 241 0060 009
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 6.0m
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 6.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0060 009
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 6.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
21
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 SC duplex
  • Conector 2 SC duplex
  • Tip cablu Cablu FO
  • Descrierea cablului Unimod
Versiune
  • Lungimea cablului 6 m
  • Număr de fibre 2
  • Tip fibră 2E9/125 G657.A1
Caracteristici tehnice
  • Diametru cablu 5,17 mm
Proprietăţi material
  • Culoare (cablu) Galben
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Număr ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 30 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85447000
  • GTIN 5713140149410
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
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
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较