矩形连接器
...
附件
框架
09 40 024 9941
型号: 09 40 024 9941
Frame Han 24HPR EasyCon hood f. st. ins.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于标准插芯, 用于Han-Modular
®
铰接框架
尺寸: 24 B
公头, 母头
注释
比较
型号: 09 40 024 9941
Frame Han 24HPR EasyCon hood f. st. ins.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han
®
HPR EasyCon
附件种类
支架
附件介绍
用于标准插芯
用于Han-Modular
®
铰接框架
版本
公母类型
公头
母头
尺寸
24 B
包装内容
2x M4/M5 定距螺栓 (AF 7)
2x M5/M6 定距螺栓(AF 7)
2x M4 螺钉
2x 垫圈 SK S4
技术参数
拧紧力矩
1.5 Nm M4固定螺栓
6 Nm 定距螺栓
插拔次数
≥ 100
材料特性
材料(附件)
不锈钢
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
140 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140194274
eCl@ss
27440210 工业插头连接器固定框
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found