登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contact inserts
5
Hoods/Housings
8
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
...
Han® HC modulære indsatser
Rammer
09 40 034 9924
型号: 09 40 034 9924
Frame Han 34HPR EasyCon 4xHC650 f
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于母插芯, 4x Han
®
HC Modular 650
尺寸: 34 HPR
注释
比较
型号: 09 40 034 9924
Frame Han 34HPR EasyCon 4xHC650 f
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contact inserts
5
Hoods/Housings
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Tilbehør
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han
®
HPR EasyCon
Type af tilbehør
Ramme
Beskrivelse af tilbehøret
til Female indsatser
4x Han
®
HC Modular 650
Version
Størrelse
34 HPR
Pakkens indhold
4 x afstandsbolt (AF 7)
2 x M4-skrue
4 x skive SK S4
2 x M4-undersænket skrue
Tekniske egenskaber
Tilspændingsmoment
6 Nm Afstandsbolt
1,5 Nm Fastgørelsesskruer M4
1,5 Nm Skruer til diagonaler
Materialeegenskaber
Materiale (tilbehør)
金属
RoHS
符合
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
镍
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
524 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140194205
eCl@ss
27.440.210,00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found