登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
Accessories
47
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Hibrid csatlakozók
Data and power/signal
61 03 001 3010 010
型号: 61 03 001 3010 010
InduCom 9p 1T-entry kn-screw M3 w/o
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 1
滚花螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 3010 010
InduCom 9p 1T-entry kn-screw M3 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
Accessories
47
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Hoods / Housings
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
InduCom
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Shell housing
Lengő/rögzített oldai ház leírása
Without internal earth
Verzió
Méret
D-Sub 1
Verzió
Top entry
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x
Törésgátló
An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
Rögzítés típusa
Knurled screw Thread M3
földelő csatlakozás
Without internal grounding block
2 rész
Yes
Leválasztható
Yes
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
0.4 Nm cover screw
0.4 Nm Locking screw
Környezeti hőmérséklet
-55 ... +125 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP30
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Zinc die-cast
Anyag (csavar)
Steel, nickel plated
Hossz
36.9 mm
Szélesség
31 mm
Magasság
14.8 mm
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
36 g
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140158009
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Cseh)
PDF (Dán)
PDF (Angol)
PDF (Német)
PDF (Spanyol)
PDF (Francia)
PDF (Olasz)
PDF (Japán)
PDF (Koreai)
PDF (Holland)
PDF (Lengyel)
PDF (Kínai (hagyom.))
PDF (Svéd)
PDF (Török)
PDF (Egyszerűsített kínai)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Angol)
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
PDF (Angol)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling