配套产品
配套产品
型号: 09 67 015 0605
Gender changer M/F 15 pole
Gender changer M/F 15 pole

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接口
额定电流: ‌3 A
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 015 0605
Gender changer M/F 15 pole
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 标准
  • 原件 转接口
版本
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 针数 15
技术参数
  • 额定电流 ‌ 3 A
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 性能等级 3
  • 插拔次数 ≥ 50
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
  • 颜色(插芯)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 11.9 g
  • 原产国 瑞典
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140090644
  • eCl@ss 27440302 D-Sub 连接器
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403