登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Akcesoria
Elementy kodujące i prowadzące
09 11 000 9919
型号: 09 11 000 9919
Guide bushing Han HPR enlarged housing
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座
母头
不锈钢
注释
比较
型号: 09 11 000 9919
Guide bushing Han HPR enlarged housing
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han
®
HPR enlarged
附件种类
编码
附件介绍
用于不封底安装底座
用于表面安装底座
版本
公母类型
母头
详细资料
用于 Han
®
HC Modular 350
技术参数
拧紧力矩
0.5 Nm M3固定螺栓
Recommended screw driver
Slotted 1 x 6
材料特性
材料(附件)
不锈钢
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
18.36 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140936720
eCl@ss
27440203 工业连接器编码
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found