配套产品
配套产品
Combinables
2
Carcase/prize
18
型号: 02 54 903 1301
har-modular H3 module female faston
har-modular H3 module female faston

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
母连接器
Faston
额定电流: ‌15 A
插针: 3
直式
铜合金
镀银
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 02 54 903 1301
har-modular H3 module female faston
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Carcase/prize
18
产品详情
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria har-modular®
  • Identificare Modul H3
  • Element Conector cablu
  • Specificație Conector mamă
  • Descrierea contactului Drept
Versiune
  • Lăţimea modulului 10,16 mm
  • Metoda de terminaţie Faston
  • Tip conexiune PCB la cablu
  • Număr de contacte 3
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 15 A
  • Distanţă în aer
    ‌4 mm în modul
    ‌4 mm la muchia modulului
    ‌5,5 mm pentru suprafață cu atingere
  • Distanţa în izolator
    ‌4 mm în modul
    ‌4 mm la muchia modulului
    ‌6,4 mm pentru suprafață cu atingere
  • Rezistenţă izolaţie >1011 Ω
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
  • Tensiune de test Ur.m.s.
    1,55 kV (contact-contact)
    2,21 kV (Contact - suprafețe accesibile ale conectorului de cablu) conform cu IEC 61984
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging Nu
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Poliamidă (PA)
  • Culoare (inserţie) Negru
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placat cu argint
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Clasificare feroviară F1/I2 conf. cu NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Masă netă 8,93 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140427723
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较